压电扩音器(他励型)采用电压驱动方式,必须提高输入电压才能提高音压。但是一般来说,提高对驱动电路的输入电压并不容易。因此,一种方法是不变更输入电压值,而是通过改变输入信号的Duty比来提高音压。 (关于Duty比,请参考图1)
图1 关于Duty比
以本公司生产的压电扩音器PKM13EPYH4002-B0为例, 如果在4kHz驱动音压规定的压电扩音器把Duty比从50%调为25%, 音压将在2kHz驱动下上升约10dB 。
(请参考图2和图3)
图2 Duty比为25%和50%时音压-频率特性的差异
图3 输入信号2kHz,4kHz时音压与Duty比的关系
这是通过2kHz的声音与Duty比25%的2次成分,即4kHz的声音合成,使音压上升的。
这个结果取决于压电扩音器的音压-频率特性,因此产品的类型不同,音压得上升值也各异。而且,改变Duty比时,要利用与输入信号不同的频率成分,因此音色将改变。这一点需要一边试听一边确定。