压电扩音器的FAQQ请告知压电扩音器、压电蜂鸣器的焊接条件。

A
压电扩音器、压电蜂鸣器的焊接条件如下所示。

另外,溶解焊料在与本产品的端子根部接触时,可能会导致树脂溶解,特性出现故障的情况。请使用单面电路板。

1.插销型产品的流焊条件
  • 溶解焊接的温度:±260℃±5゚C
  • 时间:10±1秒以内
  • 从后盖的端子根部焊接到1.5mm以内的部分
2. 插销型产品的焊烙铁条件
  • 焊烙铁温度:350±5゚C
  • 焊接时间:3.0±0.5秒以内
  • 从后盖的端子根部焊接到1.5mm以内的部分
3. 引线型的引线焊烙铁条件
  • 焊烙铁温度:350±5゚C
  • 焊接时间:3.0±0.5秒以内
4.表面封装型的回流焊接条件如图1,次数在2次以内。
Soldering Profile
图1

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。