压电扩音器的FAQQ关于压电扩音器和蜂鸣器,在电路板实装后有没有必须要注意的重点?

A
1.请不要向压电扩音器、蜂鸣器的输出音孔和开孔处吹气。
将气枪放在输出音孔或者开孔近的地方喷气的话,会引起内部振动板的变形或产生裂纹,不发声,发声微弱,或者盖子脱落的可能性。
压电扩音器(引脚型)
压电扩音器(SMD型)
引脚型
SMD型

2.压电扩音器,蜂鸣器实装后请不要大力按压产品。
2-1.产品是以倾斜的状态用焊料焊接的,按压外面的盖子会把端子往产品内部挤压,这就是不发声或者声音小的原因。
Sounder(pressed)

2-2.焊料焊接后,如果向盖子上施加大的力,盖子有可能会脱落。盖子脱落的话,无法再重新组装回去,只能用新产品来替换。
Sounder(external stress)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。