压电扩音器的FAQQ故障分析时的注意事项是?(将产品从基板上取下时的注意事项是?)

A
请尽可能避免在贵司将产品(压电扩音器以及压电蜂鸣器)从基板上取下,并将产品保持贴装在基板上的状态,委托本公司进行分析。
如果需要在贵公司将产品从基板上取下时,请注意以下几点。

本产品(压电扩音器以及压电蜂鸣器)内部有使用压电陶瓷的振动板。压电陶瓷的特性是,当施加过大的热压力时,会产生极化(偶极),压电特性劣化或者消失。

此时,产品音压会变低或者产生不发声的情况。
除会发生极化外,过大热压力还会导致产品的树脂外壳和端子变形,由于这些原因则会有产生不良的风险。

因此,将产品从基板上取下时,如果施加过大的热压力,会产生不同于本来在贵司产生不良的故障模式, 有时会无法分析在贵司产生的不良情况(特定要因)


所以,将产品从基板上取下时,请注意以下几点。
  • 请勿将加热器和焊烙铁的前端直接接触产品。
  • 请格外注意加热器的热风温度、焊烙铁尖的温度以及作业时间。

参考)基板贴装时的推荐焊接条件(焊接方法)如下所示。请勿超过该范围进行作业。
  • 焊烙铁尖温度:350±5℃
  • 焊接时间:3.0±0.5秒
※插销型:保证焊烙铁尖不接触距离后盖的端子出口1.5mm以外的端子部分。
※SMD型:焊烙铁尖不直接接触电极部位。

关联网站
介绍使用时的要求和一些失败案例。
声音元件使用前注意事项

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。