请输入产品型号或部分型号。
某个温度(T0)中保持并稳定到相应温度的物体,将其放置到另一个温度(T1)环境中后,其温度将会趋于T1发生指数函数性变化。此变化过程中时间(t)和温度(T)的关系可用T=(T1−T0)(1−exp(−t/τ))+T0来表示。若假设t=τ,则可得(T−T0)/(T1−T0)=1−e−1=0.632,由此关系热时间常数可被定义为变化量达到T1与T0温度差的63.2%时所需要的时间。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。