PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]PRF系列产品中提到的“检知温度1”和“检知温度2”的区别是什么?

A

“检知温度1”是初期阻值的10倍点,“检知温度2”是初期阻值的100倍点。通常我们在需要扩大正常状态和检知温度间的电位差,以及在复数个PTC串联连接测温应用下使用“检知温度2”。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。