PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]可否给PRF系列产品实施涂层或树脂填充?

A

对PRF系列产品实施涂层或树脂填充会有以下几点风险。

  1. 材料中的成分或者溶剂可能会让PTC热敏电阻的特性发生劣化。
  2. 热传导,热放散的场景发生变化,可能会影响热敏电阻的应答速度。
  3. 受树脂固化时体积收缩给热敏素子带来的应力可能会引起热敏电阻产品的寿命下降。

因此,请自行慎重验证及测试相关内容做出判断。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。