PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]实装之前该如何保存产品?

A
  1. 保存温湿度
    周围环境温度 : −10~+40°C
    相对湿度 : 75%RH(前提是不能结露)
  2. 保存期限
    保证存放时间在6个月以内下使用。
  3. 开封后注意事项
    开封最小包装后请再次封条,或放入密闭容器中并加入干燥剂后保存。
  4. 保存场所
    请避免保存于有阳光直射或特殊气体(硫化气体,氯气等)接触的环境之中。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。