CERALOCK的Q值低于石英晶体,此外,CERALOCK可以在端子之间产生大电容。因此,影响CERALOCK的噪声 (不必要的电磁噪声) 低于石英晶体。如果CERALOCK的噪声问题仍然存在,可以通过改变振荡电路的常数将噪声抑制在特定范围。为此,通常使用如下三种方法:
增加负载电容
如果增加了负载电容,就会增强低通滤波器的效果,从而减小微波噪音。因此,振荡频率也会稍微降低。如果负载电容增加过大,振荡就会停止。
增加阻尼电阻器 (Rd)
增加阻尼电阻器会进一步增加负载电容,增强低通滤波器的效果,纠正CERALOCK与集成电路的配合,进而抑制反射振铃。此外,此方法可以减少电流消耗,抑制噪音。如果阻尼电阻增加过多,振荡就会停止。
在负载电容与地之间安装铁氧体磁珠
安装铁氧体磁珠可以降低微波增益,抑制噪音。如果铁氧体磁珠造成的感应系数或损耗过大,振荡就会停止或发生异常振荡现象。
即使用上述三种方式来抑制噪音,也可能是无效的,因为不同的集成电路和CERALOCK会影响噪音的抑制效果。特别是针对三次泛音的CERALOCK,其电路常数产生很少额外增益,因此,必须全面地考虑电路常数。