陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ请介绍一下车载用途CERALOCK和民生用途CERALOCK的区别。

A
车载用途CERALOCK跟民生用途产品相比其使用温度范围更广,在保证高可靠性的同时,在制造的管理上更加严格。并且,车载用途产品可以对应符合ISO/TS16949的PPAP等客户的质量需求。

*产品阵容请参考选择指南

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。