陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ使用CERALOCK时有哪些注意事项?

A
CERALOCK的构造如下图所示,元件是由两端支撑所组成。因该元件是陶瓷材料的薄板(最薄约100μm),所以一旦对产品本身施加强烈冲击和过度应力,就会产生裂纹,发生振荡停止等不良情况。
此外,金属帽由粘合剂固定。因此,对金属帽施加过大压力时,有可能会导致金属帽脱落。
在使用产品时请注意尽可能不要对产品本身、金属帽施加强烈冲击。
陶瓷谐振器构造图(CSTCR type, CSTCC type)

(参考)时钟元件的结构图
「时钟元件的结构图」公开于本公司的登陆制WEB网站「my Murata」上。
详情请务必登录「my Murata」参考。
(登录和申请均免费)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。