在陶瓷CERALOCK外部施加非常大的热应力时,由于偶极(极化去除)会发生电气特性劣化或消失的不良情况。
因此,拆下陶瓷CERALOCK时,错误地施加过大的热应力的情况下,有可能会发生由于偶极造成的故障,也有可能加大分析其他故障要因的难度。
因此,将CERALOCK从基板上拆下时,请注意以下几点。
- 请勿将加热器和焊烙铁的前端直接接触元件电极部分。
- 请格外注意加热器的热风温度、尖端部分的温度、余热温度以及时间。
此外,焊烙铁方式的焊接条件(CSTCR/CSTNR,CSTNE型)如下所示。
焊烙铁方式:+350±5゚C、5.0±0.5秒
再者,委托本公司进行已安装在基板上的CERALOCK单个元件的故障分析时,请勿将振荡子从基板上拆下,保持CERALOCK在基板上的状态或将基板切掉一部分,然后邮寄给我们。
相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q.
请解释造成异常振荡的原因,并给出相应的对策。
Q.
请解释造成停振的原因,并给出相应的对策。
Q.
请解释经常产生异常振荡情况的集成电路,并给出原因。
Q.
请解释除了寄生振荡的其他异常振荡现象,并给出检查方法。