陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ引线型CERALOCK可以放置于液体中吗?

A
使用时请勿将产品主体放置于水等液体中。
本产品并非密闭构造,若置于液体中,由于外部温度变化引起的呼吸作用,可能会使液体浸入到产品内部。若侵入的液体含有氯(Cl)、硫黄(S)等成分时,将会腐蚀电极。
使用该产品时,请确认市场使用环境(有无附着液体的风险)后,在产品并未附着液体的状态下使用。

液体侵入产品内部
液体侵入产品内部(加热)
液体侵入产品内部(冷却)
产品一旦加热,产品内部空隙的气压便会上升,于是会产生向产品外部喷出的作用。
产品一旦冷却,产品内部的空隙处于减压状态,会产生向产品内部吸入的作用。

(参考)时钟元件的结构图
「时钟元件的结构图」公开于本公司的登陆制WEB网站「my Murata」上。
详情请务必登录「my Murata」参考。
(登录和申请均免费)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。