规格

=====================================================================
   Murata Medium-voltage Capacitors Selection Tool by Voltage Form
                         Ver.1.10.0 Readme.txt
=====================================================================

这个文件包含如何执行“按照电压形状的村田制作所中高压电容器选择工具软件版本1.10.0”的最新的重要信息。
请在尝试使用该软件前仔细通读。

 1. 系统要求
 2. 开始和退出
 3. 补充和备注
 4. 支持产品
 5. 版本历史
 6. 软件许可协议


1. 系统要求
			最低
: 显示器分辨率      	1024×768
: 颜色                  256色
: 内存                  32MB
: CPU                   奔腾
: 要求的硬盘空间     	4MB以上
: 系统			Microsoft(R) Windows(R) 95/98, Windows NT(R) 4.0
			Windows(R) 2000, Windows(R) XP, Windows(R) Vista

请注意本软件的性能取决于您的系统。


2. 开始和退出

请从开始菜单选择[按照电压形状的村田制作所中高压电容器选择工具]。
要退出程序,在菜单上点击[文件]并选择[退出]。


3. 补充和备注

[打印]
要打印适当大小的图表,在打印机设置中选择纸张尺寸为“A4”或“信函”。

[最高应用频率]
最高应用频率:
(1) 引线型电容器: 
  DEF系列                    :不超过100kHz
  其他引线型电容器           :不超过300kHz
(2) 片状电容器:
  C0G特性,额定电压DC630kV   :10kHz-100kHz
  C0G特性,额定电压DC3.15kV  :不超过100kHz
  其他片状电容器             :不超过500kHz


[最高工作温度]
该软件选项中的最高工作温度:
  引线型电容器:85℃(185℉)
  仅DEF系列:105℃(221℉)
  片状电容器:125℃(257℉)
  *将引线型电容器使用在温度范围为85℃到125℃之间时,有必要降低施加于电容器的电压/电流,DEF系列除外。  
  *在高于125℃的温度下,不能使用引线型或片状电容器(85℃:DEC系列,105℃:DEF系列)。
 关于详情,请与我们联系。


4. 支持产品

中高压陶瓷电容器
   DES 系列 (DC500V - 1kV)
   DEH 系列 (DC500V - 3.15kV)
   DEA 系列 (DC1kV - 3.15kV)
   DEC 系列 (DC6.3kV)
   DEF 系列 (DC6.3kV),背光灯反相电路用(仅限正弦波)

片状多层陶瓷电容器 中高压低损耗因素
   U2J 特性(DC250V - 3.15kV)
   C0G 特性(DC630V)
   C0G 特性(DC3.15kV) ,背光灯反相电路用(仅限正弦波)
   U2J 特性(DC250V - 3.15kV) ,汽车用 (传动设备,安全设备)

5. 版本历史

版本1.0.0 2002/12/25
 村田独创的界面设计。

版本1.0.1 2004/03/01
 修正显示错误。

版本1.1.0 2004/09/01
 增加支持产品。

版本1.2.0 2005/04/01
 删除了旧品名。

版本1.3.0 2005/10/01
 增加支持产品。
 在本软件的参考页和序言页上增加了链接功能。

版本1.4.0 2006/04/01
 改善图形解析度(256->8192)。

版本1.5.0 2007/10/01
 增加支持产品(用途限制产品)。 
 增加要评估的用途选项。

版本 1.6.0 2008/04/01
 增加从图像文件导入电压波形数据时,电压轴线负值一侧(可接收负数值)的规格说明。 

版本1.7.0 2008/10/01
 增加了支持产品。
 
版本1.8.0 2009/03/30
 增加了支持产品。
 增加了中文安装程序。

版本1.9.0 2009/09/30
 增加了支持产品。
 
版本1.10.0 2011/03/07
 增加了支持产品。
 

6. 软件许可协议

当您安装本软件时请阅读安装文件夹中的licensee.txt文件以确认软件许可协议的内容。

---------------------------------------------------------------------


2011年3月7日

Murata Medium-voltage Capacitors Selection Tool by Voltage Form