概要

 

SubTitleIcon6 如何使用SimSurfing软件
这些数据仅供参考。请在订购前,遵守我们的产品规范和填写产品规范同意书。

当打开SimSurfing软件时,屏幕将显示5组产品组。点击您所感兴趣的产品组。

更多详情,请点击这里。

打开SimSurfing时

打开SimSurfing时


查看MLCC

查看MLCC


SubTitleIcon6 选择部分

  • 激活搜索功能窗口
    搜索功能窗口可通过勾选“搜索功能 ON/OFF”的方框开启或关闭。
  • 搜索品名
    当输入部分品名,所匹配的品名将显示在下拉表中,下拉表中的品名可被直接选中。
  • 改变列表顺序
    点击右栏主题可改变列表顺序,如果选中超过一栏,则前一栏优先。
    另外,点击三角标志,您可改变升序或降序排列。
  • 改变列表标题的顺序
    列表标题的顺序可通过下拉列表标题进行改变。
  • 查看选择品名的基础信息
    双击品名,信息窗口将会被打开。点击工具栏上方的每个按钮,您可查看电/热特性或下载数据资料。点击信息窗口已打开,选中相关品名,您可通过点击上方按钮,查看到相同资料信息。
  • 切换树状图
    勾选“产看部分系列”的方框,品名列表将可切换成树状图 (查看部分系列) /普通视图。


SubTitleIcon6 搜索功能
您可通过使用搜索功能,选择理想中的元件,或者将完整的品名输入到“选择品名”栏中,完成品名搜索,查阅数据表或规格书。
   

查看搜索功能Search Function view 查看搜索功能


SubTitleIcon6 查看部分特性数据
点击每个<图形输出>区域的按钮,您可查看选中的电/热特性数据资料。br />
<多层陶瓷电容器>
*当您选择一个项目时,图形按钮将无效。


<功率电感器/RF电感器>
  • |Z|, R, X, θz, |Y|, G, B, θy, L, Q 按钮
    查看每个频率特性
  • S11, S21, S12, S22 按钮
    查看S特性,您可选择斯密斯圆图或普通视图
  • L-电流,L-温度特性,温升特性,DCR-温度特性,ACR-f按钮
    查看以下特性 (仅限于功率电感器)
    • L-电流
      电感值的DC偏置特性
      您可选择温度条件。
    • L-温度特性
      电感值的温度特性
      您可选择偏置电流条件。
    • DCR-温度特性
      DC阻抗的温度特性
    • ACR-f
      ACR (R (f) +DC阻抗) 的频率特性
查看每个产品特性各查看每个产品特性

- 图形绘图功能的选择 -
  • 当勾选“显示多个图形”方框时,相同窗口中将显示类似绘图,取消勾选“”方框时,每个绘图将独立显示在新的窗口中。
  • 当点击“删除图形”时,选中的绘图将会从图形中删除。
  • 当点击“另存为CSV文件”,选中的绘图可被下载。
  • 当点击“打开设置”按钮时,您可改变绘图的大小及其他设置。
  • For |Z|, R, X, θz, |Y|, G, B, θy, L, Q, 和S 特性,您可通过勾选<电路>区域的“系列/并联”方框,改变连接模式。


SubTitleIcon6 下载技术数据
点击<数据下载>区域的按钮,下载技术数据。
  • 数据表
    你可下载规格摘要的PDF数据。
  • 数据资料表
    您可下载Spice数据表。
  • S特性
    您可下载标准格式中的S特性数据。
  • 品名和数据
    当您缩小品名并点击“另存为CSV文件”按钮,您可下载品名和数据。


SubTitleIcon6 硬件要求
<操作系统 >
Microsoft® Windows® 8
Microsoft® Windows® 7
Microsoft® Windows Vista®

<浏览器>
Microsoft® Internet Explorer® 7.0 以上
Mozilla Firefox 3.6 以上
Adobe® Flash®Player10 以上

<硬件>
CPU: Intel® Pentium® II 450MHz 以上、或AMD Athlon® 600MHz 以上
RAM: 256MB以上 (512MB推荐)
硬盘空隙容量: 20MB以上
画面分辩率: 1024x768 以上



询问

如果您对这个数据库有疑问,请从这里联系我们。

Design Tools Reference Form

SimSurfing (DL)