2010/03/05
株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫
当製品は生産、販売を終了させていただきました。あらかじめご了承ください。
要旨
株式会社村田製作所はこのたび、LED照明のオープン不良対策部品「アンチヒューズ素子※」の小型品、および大電力対応品を開発しました。1608サイズの量産化につづき、小型タイプの0603サイズ、大電流対応タイプの500mAタイプを量産化します。各サイズの量産時期は以下の通りです。
- 1608サイズ (許容電流値350mA): 2010年4月
- 0603サイズ (許容電流値350mA): 2010年7月
- 1005サイズ (許容電流値500mA): 2010年10月
今後もラインナップ拡充し、2012年には0603サイズ、許容電流700mA品を量産予定です。
※アンチヒューズ素子について
「アンチヒューズ素子」とは、当社が2009年6月に開発したLED照明のオープン不良対策部品です。昨今、低消費電力、小型という利点から照明機器のLEDへの置き換えが進んでいます。しかし、直列に複数のLEDが接続されている回路では、1つのLEDがオープン不良を起こすと、1列すべてのLEDが消えてしまうという問題があります。当製品を使用すれば、直列接続のLED照明でオープン不良が起こった場合も、照明全体を点灯させ続けることができ、オープン不良による照明メンテナンスコストが削減できます。当製品はLEDを用いるすべての照明に使用でき、特にメンテナンスコストが大きい屋外大型照明などに最適です。詳細はこちらをご参照下さい。
http://www.murata.co.jp/new/news_release/2009/0626c/index.html
背景
2009年6月の発表以来、お客さまからの小型化、大電流のご要望が多くよせられました。これに応えるため、小型タイプの0603サイズ、大電流対応タイプの500mAタイプを開発しました。
メリット
- 小型タイプによりLED照明回路の省スペース化に貢献
- 大電流タイプにより大電流を扱うLED照明への対応を可能に
用途
LED照明
製品仕様
品番 |
LXAF18134A-001 |
LXAF03034A-001 |
LXAF15054A-001 |
サイズ |
1.6×0.8[mm] |
0.6×0.3[mm] |
1.0×0.5[mm] |
厚み |
0.8[mm] |
0.3[mm] |
0.5[mm] |
定格電圧 |
4V |
4V |
4V |
トリガー電圧 |
20V |
20V |
20V |
許容電流 |
最大350mA |
最大350mA |
最大500mA |
絶縁抵抗 |
10MΩ以上 |
10MΩ以上 |
10MΩ以上 |
動作後抵抗 |
3Ω以下 |
3Ω以下 |
3Ω以下 |
使用温度範囲 |
-25〜85℃ |
-25〜85℃ |
-25〜85℃ |
量産時期 |
2010年4月〜 |
2010年7月〜 |
2010年10月〜 |
実装方法 |
リフロー対応
端面電極付き |
リフロー対応
ワイヤーボンディング対応 |
リフロー対応 |
プロダクトロードマップ
商品展開は下記を予定しています。現在「700mA対応品」までを視野に入れた商品展開を予定しています。
サンプル価格
- 1608サイズ、許容電流値350mA 50円
- 0603サイズ、許容電流値350mA 30円
- 1005サイズ、許容電流値500mA 40円
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
村田製作所トップページを見る