電子機器の小型化、薄型化、高機能化にともない、各種電源回路の入出力段の平滑用途に使われるコンデンサの小型化ニーズが高まっています。従来、Bケースサイズの領域はタンタルコンデンサなどが主流でしたが、低ESR*2の特長がある積層型導電性高分子アルミ電解コンデンサで、Bケースサイズ(3528M)、105℃保証、定格電圧16V、静電容量33uFを世界で初めて実現しました。今後、更なるラインアップの拡充を目指します。
L=3.5±0.2、W=2.8±0.2、T=1.9±0.1(単位:mm)
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp