X1クラスAC760V 産業用途向け安全規格認定コンデンサの商品化

2018/01/09

株式会社村田製作所
代表取締役会長兼社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、IEC 60384-14*1 X1/ Y1*2クラス認定セラミックコンデンサであるDE1シリーズにおいて、新たにX1クラスで定格電圧AC760Vの認定を取得したType RBを開発しました。産業用途など高い定格電圧が求められる機器の電源部の小型化やノイズ対策に貢献します。なお本商品は、Murata Electronics (Thailand), Ltd.で2017年12月から生産を開始しています。


補足

X1クラスのセラミックコンデンサは通常1次電源の相間に使用されます。本商品は、定格AC760Vという高定格電圧の認定を取得したことにより、たとえば、産業用途の三相交流電源や三相モータ駆動用インバータなど、さらに高い定格電圧が求められるアプリケーションでの相間接続用コンデンサとしてもご利用いただけます。また、Y1クラスのコンデンサとして交流電源ラインとグランド間の接続に使用することも可能です。さらに、セラミックコンデンサの特徴である小型サイズを活かして機器の小型化に貢献できるほか、高耐熱であることからノイズ発生源のより近傍にコンデンサを配置でき、機器のノイズ低減にも有効です。


主な製品仕様

項  目 仕様等
使用温度範囲 -40~125℃
定格電圧 X1:AC760V (r.m.s.),Y1:AC500V (r.m.s)
取得容量範囲 10~4700pF
認定取得規格 UL(UL 60384-14),ENEC(EN60384-14),CQC(IEC60384-14)


関連サイト

DE1シリーズType RB
シリーズラインアップはこちらをご確認ください。
FA向けセラミックコンデンサのご紹介


用語説明

*1 IEC 60384-14:漏電による火災や感電などを防止する観点から、商用電源に接続されるコンデンサの耐電圧性や難燃性などの安全性能について定める国際規格。

*2 X1/Y1:上規格において、絶縁の種類によって分類されるコンデンサのサブクラスのひとつ。サブクラスX1/Y1のコンデンサは最も要求性能が高い。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp