USB3.0/3.1用コモンモードノイズフィルタを商品化

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2017/08/21

この製品は生産中止品です。(※2022年6月24日更新)

murata_NFP0QSN,NFP0QHB_HS2,NFP0QSB132HL2

要旨

株式会社村田製作所は、高速差動インターフェース「USB*1 3.0/3.1」用コモンモードノイズフィルタNFP0QHBシリーズを商品化しました。本製品は8月より量産を開始しています。
  

補足

モバイル機器では、内部と外部とのインターフェースとしてUSBが使用されています。高解像度での撮影動画やストリーミングデータをモバイル機器からPCやTVへ伝送するニーズが高まっており、モバイル機器の高速差動インターフェースUSB3.0(5Gbps)/3.1(10Gbps)の導入が進んでいます。
このUSB3.0/3.1のノイズ対策用コモンモードノイズフィルタには、カットオフ周波数(fc)が高い製品が求められており、このたびこれに適したカットオフ周波数8.5GHz以上の0605mmサイズのNFP0QHB242/372/542HS2を商品化しました。
  

製品サイトURL

NFP0QHBシリーズ
シリーズラインアップはこちらをご覧ください。

アプリケーション毎の推奨コモンモード『チョークコイル/ノイズフィルタ』リスト
  

用語説明

*1. USB: Universal Serial Bus

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録