業界最小0603サイズ低音声ひずみノイズフィルタの商品化

2018/02/06

株式会社村田製作所
代表取締役会長兼社長 村田 恒夫

要旨

株式会社村田製作所は、業界最小となる0603(0.6×0.3mm)サイズの音声ライン用ノイズフィルタNFZ03SG_SNシリーズを商品化しました。本商品は2018年1月より量産を開始しました。

近年スマートフォンやポータブルオーディオ機器において、高音質であることがセールスポイントのひとつとなっており、一般消費者にとっても音質レベルが機器選択のひとつの指標となっています。一方で、ノイズ対策のためにはオーディオ回路にノイズ除去フィルタを入れる必要があり、これが音声ひずみを発生し音質の劣化につながっていました。
NFZ03SG_SNシリーズは、当社独自の材料技術を応用することでオーディオ回路で使用した際の音声ひずみを抑え、高音質を保ち効率良くノイズを除去することができます。


特徴

  • 330ohm~1600ohm@900MHz
  • 通信周波数にインピーダンスピークを持つように設計されている
  • 業界最小の小型0.6×0.3mmサイズ


・インピーダンス特性

・音声ひずみ特性(THD+N)




製品サイト

音声ライン用ノイズフィルタ
NFZ03SG_SNシリーズ
シリーズラインアップはこちら
をご確認ください。

音声ライン用ノイズフィルタでの対策事例はこちらをご覧下さい。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp