より安全、快適に、環境に優しく―。
こうした要求を満たすべく高機能化・電子制御化が進む自動車において、今や1台に数千個ものセラミックコンデンサが使用されています。自動車用途向け高信頼性チップ積層セラミックコンデンサとして車載用125℃保証GCMシリーズを製品化していますが、エンジンルーム内やトランスミッション・ギアボックスなど電子制御回路が125℃を超える環境で設置される場所もあります。ムラタは150℃保証かつセラミック基板への導電性接着剤での接合実装にも対応したGCGシリーズを商品化し、自動車特有の高温環境での回路動作に対応しています。
また、自動車の高機能化による電子制御装置の増加や電気自動車・ハイブリッド車の台頭で、電子回路への給電もより大電力となっています。こうした大電力回路に対応して商品化したのが金属端子付きセラミックコンデンサKCMシリーズで、これまで非セラミックタイプのコンデンサでしか対応できなかった電子回路でもセラミックコンデンサの採用が進んでいます。さらに電気自動車のモーター駆動IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 回路用平滑コンデンサや非接触充電設備用共振回路コンデンサ向けには大電流対応EVCシリーズで対応しています。
EVCシリーズはセラミックコンデンサの特徴を生かして部品発熱を抑え、かつ非セラミックコンデンサ使用時に比べて大幅な装置の小型・低背化が可能となります。