サンプルリクエスト 資料ダウンロード お問い合わせ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

このような課題をお持ちではありませんか?


●小型・高密度化
>現状の機器に機能を追加したいけど、基板サイズの変更が難しい
●放熱
>電源回路を小さく組めたけど、部品の温度が高くなってしまう
●低ノイズ
>ノイズ対策が必要だけど対策方法がはっきりとしないし、
   部品が追加になる可能性もあるし、さらに開発する期限も迫ってきている
●高速応答
>ある特定動作へ変化するときに機器が誤動作してしまう




開発中の製品や機器で
ぜひご評価ください

資料ダウンロード
製品紹介やアプリ
ケーション例などを
まとめた資料はこちら
 
▼ デザインイノベーションに貢献する 村田製作所の電源製品をご紹介 ▼

MYSGK / MYLSMの特長

  MYSGK02506BRSR
MYLSM00502ERPL
  (Mono Block Type POL)
   産業機器向け小型樹脂モールドタイプの降圧型DC-DCコンバータ
ロジックIC向け小型低背の降圧型POL
MYSGK02506BRSR 低ノイズ
高電圧入力からの中間バスコンバータ、USB PD、ドローンなどに適した製品です。
MYLSM00502ERPL 高速応答
FPGAやMCUなどの電源供給に適した製品です。
製品の詳細はこちら  製品の詳細はこちら 
     
  MYSGK02506BRSR MYLSM00502ERPL    
入力電圧 13.5 to 42V
4.5 to 17V
 
出力電圧 5 to 25V
1 to 5.25V
出力電流 6A
2.5A
 
効率 98%
88%
寸法(L×W×H(max.)) 14.7 x 16.3 x 7.5mm
7.9 x 7.9 x 2.3mm
 
動作温度範囲 -40 to +85°C
-40 to +85°C

[MYSGK02506BRSR] × [MYLSM00502ERPL]にて
電源回路部のプラットフォーム化と装置全体の小型化に貢献します!

  世界最高水準の高電力密度・小型モノブロックタイプDC-DCコンバータ(POL)をご紹介します。
スモールセルなどの通信機器向けのほか、光伝送装置、ネットワークセキュリティ機器、産業機器、
アミューズメント機器など幅広い用途でご使用いただけます。

 
 
 

  ▼こちらもご覧ください▼

 
[動画] ADASに貢献する高電力密度・小型DC-DCコンバータ
MonoBlock Type POLのご紹介

(第10回国際カーエレクトロニクス技術展2018より)



サンプルリクエスト・資料ダウンロード

サンプルリクエスト
 
資料ダウンロード
MYSGK/MYLSMを無償でご提供します。
開発中の製品や機器で、ぜひご評価ください。

※サンプル受領後1カ月後を目途に評価をお願いします。
※数に限りがございますので、無くなり次第終了とさせていただきます。
  製品紹介やアプリケーション例などをまとめた資料は
こちらからダウンロードいただけます。
貴社の設計業務にお役立てください。

「評価サンプル」をリクエスト   「MYSGK/MYLSMの紹介資料」をダウンロード

       
   メールマガジンの登録はこちら    お問い合わせはこちら