製品の品番または品番の一部を入力してください
PoE用絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、 Ethernetケーブルで最大72Wの直流電力供給が可能です。
ACアダプタもしくはAC-DCコンバータが不要になり、 省配線化や、ACコンセント設置工事の削減も実現します。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
PoEは、コンセントのない場所にある機器にイーサネットケーブルを通して電力を供給することができます。また、イーサネットケーブルでデータと電力の両方を伝送することができます。
PoEのIEEE規格は、2018年に追加された最大90Wの電力を供給するPoE++(IEEE802.3bt)のほか、最大15WのPoE(IEEE802.3af)と最大30WのPoE+(IEEE802.3at)の3つの規格があります。
*Class0:電力クラス未サポート時のデフォルト値
村田のPoE用モジュールには、PD用とPSE用の絶縁型DC-DCコンバータがあります。 PD用MYBSPシリーズは5V出力品と12V出力品あり、最大電力は72wで利用可能です。 PSE用昇圧DC-DCコンバータ、MYBSSは30W、54V出力品です。 詳細な仕様は、Murata Webサイトのデータシートを参照してください。
Output Voltage[V]
SPC-54/4.4-L12PG-C
54.2V/4.44A
66 × 17.5 × 31.75
*Murata Power Solutions
MYBSC0128CAZT
12V/8.3A
33 × 23.2 × 9.32
MYBSP01206AZFT
12V/6A
56.4 × 22.2 × 8.6
MYBTA00512ABT
5V/12A
23.36 × 19.05 × 12.7
MYBSP0124CAZFT
12V/4.25A
MYBSS054R6EBF
54V/0.6A
35.5 × 22.4 × 8.9
MYBSP0055AABFT
5V/5.1A
35.5 × 22.4 × 10.55
MYBSP0122BABFT
12V/2.125A
MYBSP01201ABF
12V/1A
26 × 14.8 × 6.8
MYBSP00502ABF
5V/2A
村田のPoE用電源モジュールは、シートトランスを使用することにより小型・低背を実現しています。 これは、シートランスの1次―2次間の結合係数が高く、トランスの損失が減少し、効率が改善されるためです。 さらに結合係数の高さはリーケージインダクタンスも抑えられ、DC-DCコンバータから発生するノイズを小さくしています。 村田のPoE用DC-DCコンバータはPoEに必要なPDコンローラを内蔵し、さらに外付け出力コンデンサレスまたは最小限になる設計となっており、セットのPoE化を簡単に実現できます。