TECHNO-FRONTIER バーチャル展示会 2020

株式会社村田製作所は、TECHNO-FRONTIERバーチャル展示会2020に出展しました。
IoT市場や自動車市場などあらゆる市場においてセンサは不可欠なデバイスであり、
活用範囲も大きく広がっています。

当社バーチャルブースでは、拡大しているIoT市場や産業機器、民生用途向けに最適な
最新のTMRセンサ(磁気センサ)を紹介します。

Murata will be exhibiting at TECHNO-FRONTIER Virtual Exhibition 2020.
Sensors are essential devices in all markets, including the IoT and automotive markets.
The range of applications is also greatly expanding.

The our company Virtual Booth will showcase the latest TMR sensors optimized for the expanding IoT market,
industrial and consumer applications.

出展アイテム

TMRセンサ(磁気センサ)

CT100 Series

リードSOT23パッケージ、および6リードDFNパッケージでご利用いただけます。6リードDFNパッケージは1.50×1.50×0.45mmの超薄型・小型サイズで、省スペースが強く求められる用途に適しています。

CT310 Series

CT310は、8リードTSSOPパッケージ、および8リードDFNパッケージでご利用いただけます。8リードDFNパッケージは2.00×2.00×0.45mmの超薄型・小型サイズで、省スペースが強く求められる用途に適しています。

製品紹介動画

CT100 Series

CT310 Series

関連情報

自動車関連コンテンツ

パワートレイン/セーフティなど自動車向け部品に対する当社製品のアプリケーションガイドをご覧いただけます。

my Murata

会員登録制エンジニアポータルサイト"my Murata"では、技術者同士の情報交換が可能な「掲示板」や、ユーザー限定プレミアムコンテンツを提供中!

Murata Newsletter

ムラタ製品や各種イベント・キャンペーンに関する情報を月に1~2回お届けします。
新製品情報だけでなく、部品の活用方法やアプリケーション、技術情報サービスのご案内まで、幅広く紹介します。