製品の品番または品番の一部を入力してください
株式会社村田製作所は、INDUSTRY-FRONTIER 2021 第3回“つながる工場”推進展に出展しました。
INDUSTRY-FRONTIER展は、技術開発促進と課題解決の場として、約40年に渡り日本のものづくりに貢献してきた専門技術展「TECHNO-FRONTIER」から派生した、「生産・製造のデジタルイノベーション」を支援する専門技術展です。 当社ブースでは、コンデンサなどの受動部品で培った高い信頼性技術を活用し、製造業のDX実現に貢献できる「デバイス」を紹介します。
微小な振動の違いを検出するセンサ、高精度な位置計測や姿勢制御を可能にするセンサ、高感度な温度検知センサを紹介します。
高速、大容量、低遅延通信を実現可能な通信モジュールを紹介します。
LPWAモジュール
参考情報
PoEのIEEE802.3at & IEEE802.3afに対応した電源や、高効率・小型・安全ニーズにお応えする電池を紹介します。