製品概要
コネクタとは、電気信号や電力を伝える電線をつなぐものですが、その形状や用途によってさまざまな種類があります。一番身近なものとしては、家庭用電源のコンセントとプラグ、オーディオやビデオの接続ケーブル、コンピュータとプリンターを接続する多ピンのコネクタなどがあげられます。
金津村田製作所で生産しているコネクタは、主に数GHzの高周波の電気信号をつなぐために用いられ、電気信号を伝えるケーブル付きコネクタと、セットメーカーで電気特性を検査するときに使用するスイッチコネクタ、スイッチコネクタを使用するためのプローブ等があります。