製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタのFORTELIONは、正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用した、15年以上の期待寿命(保存特性)と高い安全性をもつリチウムイオン二次電池です。
“FORTELION” および、は、株式会社村田製作所の商標です。
一般的なリチウムイオン二次電池より「安全に強く、寿命に強く、環境に強く」という意味を込めて、イタリア語の「Forte(強い)」と「Li-lon(リチウムイオン)」を組み合わせた名称です。
6つの特長
結晶構造が熱的に安定しており、過充電、内部ショートによる熱暴走はしません。
国内初、国際基準「UL9540A」レポート取得 別ウィンドウで開く
*15年以上の寿命が期待できます。
時間が経つにつれて容量劣化が緩やかになります。(負極の被膜生成)
自己放電も鉛電池に比較して非常に少ないです。(数%/年)
結晶構造が強固で安定しているので、充放電を繰り返しても容量の劣化が緩やかです。
フロート充電状態(充電電圧を印加したまま保存している状態)でも容量の劣化が緩やかです。
6C放電1C充電が可能です。自然災害時に重要な瞬時電圧低下対策やバックアップ、または再生可能エネルギーの安定化等パワーが必要なアプリケーションに最適です。
鉄を主成分とした正極を使用しており、資源の制約は比較的小さく、環境に優しいです。