光学応用製品

光学応用製品は、水晶の光学特性 (複屈折性) を利用した製品です。当社では欠陥の少ない厳選された人工水晶を使用し、高品位な製品を製造しています。

波長板

水晶波長板は、水晶の複屈折性を利用し、常光線と異常光線の位相差を生じさせる光学素子です。DVD等のピックアップや液晶プロジェクターなどに使用されます。

波長板
単板タイプ
部品点数が少ない低コスト品です。

接着タイプ
0次モードのため入射光線の波長依存性が少なく、
入射角変動による位相差の変化がほとんどありません。

放熱板

光学液晶プロジェクター用水晶基板

波長板
近年、急速に普及している液晶プロジェクターに
使用されています。従来から使用されているサフ
ァイア基板、ガラス基板に比べて「熱伝導性」と
「コスト」のバランスに優れた水晶を素材として
います。

標準仕様

項目
標準仕様
外形寸法 (公差)
40×40mm max (±0.2)
素板厚み (公差)
0.3mm min (±0.1)
光軸制度
±1° .
欠陥
100µm以下
反射率 (片面ARコート品)
R < 1% 波長: 420~680nm

製品形状例

外形寸法 (mm)
厚み (mm)
36×30
0.7
28×22
0.5、0.7
25.5×25.5
2.0
23.5×20
0.5、1.4
20×18
0.5
φ26×16
1.4
Dimensions 外形図
AR coat spectral characteristics example ARコート分光特性例 (片面)