株式会社村田製作所(本社:京都府長岡京市、代表取締役会長兼社長:村田恒夫)は、世界で初めて
*1車載向け高速LAN規格1000BASE-T1
*2に対応したコモンモード・チョークコイル「DLW32MH101XT2」(以下、本製品)を業界最小
*3サイズで開発し、サンプル出荷を開始します。
*1:
|
|
2018年12月時点、当社調べ |
*2:
|
|
1Gbpsの通信を可能とする車載通信規格
|
*3:
|
|
コモンモード・チョークコイルとして業界最小。2018年12月時点、当社調べ
|
近年、自動車業界では自動運転やADAS
*4など自動車の高機能化のため、センサとして車載カメラの高画質化がさらに進み、これまで以上に各種ECU
*5 間を結ぶ車載ネットワークの高速化が進展しています。将来的には、現在普及が進む100BASE-T1
*6の通信規格からさらに高速な1000BASE-T1の普及が進むことが予想されています。
本製品は、当社の有する巻き線技術により小型化を実現し、また、1000BASE-T1規格の通信回路で使用されるノイズフィルタに求められる特性・信頼性を実現しています。
2.本開発品の特長
本製品は車載ネットワークの標準化団体”OPEN Alliance
*7 ”の定めるSパラメータ特性
*8に対応しています。特長の詳細は以下の通りです。
- 1000BASE-T1(最大1Gbps)に世界で初めて対応したコモンモード・チョークコイル
- ”OPEN Alliance”の定めたSパラメータ特性に完全対応
- 使用温度-40℃~125℃を実現
- 独自の巻き線構造で業界最小サイズとなる3.2mm×2.5mmを実現
3.今後の展開
本開発品は2019年に1000BASE-T1に対応した車載機器が導入されることを視野に入れ、サンプル出荷を開始しました。また、2018年内に量産を開始する予定です。
今後、自動車の高機能化・電装化により、車載向けネットワークの高速化に対する要求はますます高まっています。将来的には1000BASE-T1を超える高速ネットワーク(マルチギガ)の普及も見据えながら、今後もお客さまのニーズに応えるさまざまな製品を開発していきます。
*4:
|
|
Advanced Driving Assistance Systemの略:先進運転支援システム |
*5:
|
|
Electronic Control Unitの略:自動車の電子制御装置
|
*6:
|
|
100Mbpsの通信を可能とする車載通信規格
|
*7: |
|
車載アプリケーションにおいて標準となるシールド無しシングルツイストペアケーブルを使用したEthernetベースの車載ネットワークの大規模導入を後押しする目的で設立された団体
|
*8: |
|
散乱パラメータ(Scattering parameter)の略語で、回路に流れる交流信号を波動としてとらえたとき、その波動の反射や伝送の度合いで、回路の特性を表したもの
|
製品サイト
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp