LED照明向け0.1%調光DALI電源の商品化について

  • 電源関連製品

2019/10/24

この製品は生産中止品です。(※2023年3月31日更新)

要旨

株式会社村田製作所は、LED照明向け0.1%調光DALI電源を商品化しました。
(製品品番:MPL0076DDシリーズ)

サイズはダウンライトに適したΦ50mm対応、通信はDALI規格専用品となっております。AC入力コネクタとDALIコネクタは製品間配線ができるよう送り配線に対応、出力電流はスイッチにより4パターン選択可能です。また、調光は下限0.1%まで実現しており、光の質(フェード消灯)を追求しております。

本製品はすでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。

主要仕様

  • 入力電圧  AC90 – 267V
  • 出力電圧  DC10 – 50V
  • 出力電流  スイッチ切り替えで4パターン設定可能(0.35A、0.5A、0.6A、0.7A)
    ⇒ どの電流値でも0.1%調光を実現  *電流値は工場出荷時に設定
  • 出力電力  35Wmax
  • サイズ   230.2×45.8×31.7mm
    ⇒ ダウンライトΦ50mmサイズに対応可
  • コネクタ  AC入力とDALI通信コネクタは送り配線に対応
  • 安全規格  PSE (EN61347は計画中)

製品サイト

製品詳細特性はこちらをご覧ください。

サンプル

サンプルは弊社担当営業からお申し付け下さい。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録