株式会社村田製作所は、小型・高電力密度・高信頼性のPOL※1 DC-DCコンバータ「MonoBK™(モノブロック)」シリーズにPMBus※2インターフェースの並列動作品を追加しました。今回は新たに並列動作品(2並列40Amax) : MYMGM1R824ELA5RPを商品化します。2021年3月より量産を開始しており、サンプル対応も可能です。
MYMGMシリーズは、業界標準のPMBusインターフェース機能を備えており、この機能を介して電源の設定、制御、監視が可能です。また、量産中の24A品:MYMGM1R824ELA5RAと16A品 : MYMGM1R816ELA5RAと同一フットプリントとなっており、FPGA※3、ASICなどのLSIの消費電流が24A超40A以下であれば24A品 : MYMGM1R824ELA5RPをパラレル使用し、24A以下であればMYMGM1R824ELA5RAあるいは、16A以下であれば16A品 : MYMGM1R816ELA5RAをシングル使用するという選択が可能になります。これによりマザーボードの共通化が可能となり、最終的な消費電流に基づいて電源モジュールを使い分けすることで、最適な電源設計と設計効率の改善を実現します。
サンプルはウェブサイトまたは当社担当営業からお申し付け下さい。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp