製品の品番または品番の一部を入力してください
準耐熱タイプは、車載デバイスや屋外IoT機器(スマートメーターやFA制御機器)を主な用途として想定しているほか、従来の円筒形電池の代わりとしても使用可能です。
ラインアップ詳細はこちら▼
コイン型二酸化マンガンリチウム電池>準耐熱タイプ
以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細) 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
この定格表に記載されていないサイズの電池及び特殊形状、特殊仕様のご希望がございましたらお問い合わせください。
このラインアップに記載されていない、タブ仕様、絶縁チューブ仕様のモデルも取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当ウェブサイトの「ご使用上のご注意」に書かれている用途。
※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
IoT機器に適したコイン形リチウム電池「準耐熱タイプ」のご紹介
ムラタが車載向けに長年培ってきた耐熱技術を活用し、標準タイプより広範囲な温度帯をカバーするコイン形リチウム電池「準耐熱タイプ」を開発いたしました。 車載関係やFA、屋外IoTデバイス等、屋外で使われるような幅広い用途に対応いたします。
*1 2018年10月時点、当社調べ
お問い合わせはこちら