製品の品番または品番の一部を入力してください
大電流タイプは、「LoRa」や「SIGFOX」といったLPWA (Low Power Wide Area)通信方式を採用する物流・資産管理のためのトラッキングデバイスや、屋外インフラ・FA制御機器・環境監視センサなどへの採用を想定しています。
ラインアップ詳細はこちら▼
コイン型二酸化マンガンリチウム電池>大電流タイプ
以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細) 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
この定格表に記載されていないサイズの電池及び特殊形状、特殊仕様のご希望がございましたらお問い合わせください。
このラインアップに記載されていない、タブ仕様、絶縁チューブ仕様のモデルも取り揃えています。詳細はお問い合わせください。
車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当ウェブサイトの 「ご使用上のご注意」に書かれている用途。
※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
IoT機器に適したコイン形リチウム電池「大電流タイプ」のご紹介
負荷特性を向上し、IoT(LPWA)機器などの電源ニーズに対応した「大電流タイプ」のコイン形リチウム電池を開発いたしました。 物流・資産管理のためのトラッキングデバイスや屋外インフラ・環境監視センサなどにご利用いただけます。
*123°Cの環境下、公称容量の50%まで放電した状態で、2V以上の電圧でパルス放電(3秒間)できる最大の電流値 *2使用環境や使用条件により異なる場合があります
*323°Cの環境下、45mAで3秒放電、33秒無放電のパルス放電条件
お問い合わせはこちら