アルカリボタン電池 標準タイプ

経済性に優れており、玩具や医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用されています。サイズ、容量の異なる4機種をラインアップしています。

ラインアップ詳細はこちら▼
標準タイプ >
大電流タイプ (新製品) >



シリーズラインアップ
特長



Murata Icon X シリーズラインアップ

*ここに記載の数値は、保証値ではありません。
*その他のサイズにつきましては、お問い合わせください。

Murata Icon X 特長

  • 優れた経済性
    正極材料に比較的安価な二酸化マンガンを使用しており、コストパフォーマンスに優れています。
  • 優れた放電安定性と重負荷パルス特性
    瞬間的な大電流放電においても安定した放電電圧が得られます。
  • 優れた耐漏液性
    ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。
  • EU電池指令・RoHS指令
    本電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。
    本電池はRoHS指令の対象外です。