SR/LR 大電流タイプ -NEW!-

大電流タイプSR/LRは、大電流負荷が必要とされる、通信、照明、カメラ、機械駆動機能を使用する機器に最適な製品です。

ラインアップ詳細はこちら▼
SR 標準タイプ > LR 標準タイプ >
SR/LR 大電流タイプ (新製品) >



シリーズラインアップ
特長
用途

動画

Murata Icon X シリーズラインアップ

*ここに記載の数値は、保証値ではありません。

Murata Icon X 特長

  • 最大パルス放電電流*1が従来比で約3倍!
    大電流タイプは、標準タイプに比べて最大パルス放電電流*1を約3倍に高めています。これにより、高いピーク電流を必要とする機器にもお使いいただけるようになりました。
    *1出力電流条件:23℃環境下において1.2V以上の電圧を確保できる電流
    [DOD 0%、100ms(23°C)で1.2V以上を維持できる最大パルス放電電流]
  • 小型・薄型
    ウェアラブル機器などの小型化に適した小型・薄型の製品です。
  • 優れた耐漏液性
    ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。

Murata Icon X 用途

大電流負荷特性、小型薄型、高安全性の3つの特徴により、小型で高機能且つ、信頼性を求められる機器に適しています。

<用途例>
医療
  • ドラッグデリバリーシステム
  • カプセル内視鏡
  • インスリンポンプ
  • 血糖値モニター
IoT、他
  • レーザーペン
  • オーディオプロセッサー

Murata Icon X 動画

医療機器に適した大電流タイプの酸化銀(SR)・アルカリボタン(LR)電池のご紹介
ムラタは医療機器向けに重負荷特性に優れた安全性の高い酸化銀電池・アルカリボタン電池を提供します。