製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタは、最先端の設計・生産技術を駆使した性能・信頼性に優れたマイクロ電池を提供しています。用途に応じた幅広い製品ラインナップにより、多様化する市場のニーズにお応えします。
高電圧、高エネルギー密度の電池で、動作温度範囲も広いため、様々な用途に汎用的にお使い頂けます。
大容量と安定した電圧が特長であり、医療器具や精密機器などに幅広く使用できます。
経済性に優れ、高い安全性を備えており、医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用できます。
様々なアプリケーションへの おすすめ製品をご提案いたします。
お客様の用途に合った製品シリーズをご紹介します。 下の表中のボタンをクリックし、詳細ページをご覧ください。
詳細ページに掲載しているシリーズラインアップには、車載機器、医療機器GHTF Class B・Cの対応品は掲載していません。 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。
マイクロ電池の使用において、「機器が動かない」「動作時間が短い」「電圧が低い」などの問い合わせをいただきますが、それらのほとんどの原因は「外部ショート」であることが確認されています。 「外部ショート」は電池の誤った取り扱いや不注意によって生じますので、下記「注意事項」をご一読いただき、外部ショートに十分ご注意いただくようお願い申し上げます。
また、当社製マイクロ電池を他のお客様へ販売する場合におきましても、その販売先へ「注意事項」をご送付いただけますようお願い申し上げます。