FORTELION 24VバッテリモジュールFORTELION 24Vバッテリモジュール サンプルのお申込み

サンプルお申込み

AGV・ロボットのバッテリでお困りごとはありませんか?
鉛蓄電池を使っていると…

  • 充電に時間がかかる
  • 電池の寿命が短い
  • メンテナンスが大変

ムラタの 「FORTELION 24Vバッテリモジュール」 なら…

  • 急速充電
    1C充電の場合、約1時間で容量の90%まで充電できます。
  • 長寿命
    1万回以上の充放電サイクルが可能で長寿命です。
  • メンテナンスが簡単
    長寿命のため、交換・メンテナンス頻度が抑えられます。

FORTELION 24Vバッテリモジュール 紹介動画

FORTELION 24Vバッテリモジュールの特長をはじめ、21Aで連続放電した場合の残量検知精度の実例などを動画でご紹介しています。

ムラタの「FORTELION 24Vバッテリモジュール」について

リチウムイオン二次電池をご検討のお客様向けにサンプルの他、PDFカタログをご用意しています。

Withコロナで注目されるAGVやロボットの重要性

近年、生産性の向上や人手不足の解消のために、AGV(無人搬送車)やロボットなどの利用が拡大しています。そうしたなか、新型コロナウイルス感染症の拡大により、ロボットを活用したサービスの提供や、倉庫内での無人搬送への関心がさらに高まっています。

鉛蓄電池→リチウムイオン二次電池への置き換えニーズ

多くの場合、AGV(無人搬送車)やロボットには鉛蓄電池が使われていますが、「充電に時間がかかる」、「電池の寿命が短い」、「メンテナンスが大変」などの課題があります。 そのため、充電時間が短くて電池の寿命も長く、軽くて持ち運びがしやすいリチウムイオン二次電池に置き換えるニーズが高まっています。

「FORTELION 24Vバッテリモジュール」の特長

「FORTELION 24Vバッテリモジュール」は、通信機能を用いて、バッテリモジュールそれぞれの電圧・電流・温度・容量を監視することができます。

正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用したバッテリセル ”FORTELION”を搭載

”FORTELION”についての紹介動画はこちらをご覧ください。

高安全

結晶構造が安定しているため、大きな衝撃や圧力が加わった場合などでも発火しにくく、高負荷がかかった際も電池の機能を安定的に発揮できます。

長寿命

1万回以上の充放電サイクルを可能にし、500サイクルが一般的な鉛蓄電池や2,000~3,000サイクルが一般的なほかのリチウムイオン二次電池に比べて、長期間の利用が可能です。

急速充電

1C充電の場合、約1時間で容量の90%まで充電できます。搭載機器の使用待機時間に充電することが可能です。

優れた放電特性

電圧の影響を受けにくいため長時間の使用が可能で、ニッケル・カドミウムバッテリに見られるような、浅い放電の繰り返しによるメモリー効果も起きません。

  • 電池の容量を残した状態で充放電を繰り返す(継ぎ足し充電する)と、充電を繰り返した付近で顕著に起電力の低下が起こり、電池の実際の残量よりも使用時間が短くなる現象。

低環境負荷

“FORTELION”は、鉄を主成分とした正極を使用し、資源の制約が比較的小さく、環境にやさしいバッテリセルです。

鉛蓄電池とのサイズ互換性(All-in-one type)

従来の鉛蓄電池と同等サイズのため、置き換えが容易です。

防塵防水(All-in-one type)

IP54の防塵防水レベルを実現。安全規格「UL2271」も取得しております。

使用例

「FORTELION 24Vバッテリモジュール」は、AGV(無人搬送車)やロボットなど幅広い分野でご活用いただけます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
自動搬送機
ロボット

仕様

All-in-one typeとSeparate typeをご用意しています。用途によって使い分けが可能です。

All-in-one type

  • 鉛蓄電池とサイズ互換
  • モジュールとBMU一体型

Separate type

  • BMU1台で最大20台まで接続可能
  • 低背AGV、小型AGVにフィット
ムラタの「FORTELION 24Vバッテリモジュール」について

リチウムイオン二次電池をご検討のお客様向けにサンプルの他、PDFカタログをご用意しています。

ご検討用にサンプルを2タイプご用意しています!

「FORTELION 24Vバッテリモジュール」をお試しいただけるサンプルをご用意しています。ぜひ、お客様のご検討にお役立てください。

All-in-one type

Separate type

  • 本サンプルは有償です。詳細はお問い合わせください。
  • サンプルのリクエストやお問い合わせをいただいた場合、本製品の販売・サポート窓口である株式会社レスターエレクトロニクスよりご連絡差し上げます。ご了承ください。