FORTELION 24Vバッテリモジュール

オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)搭載のFORTELION 24Vバッテリモジュールです。オリビンの優れた特性で、高い安全性能、急速充電性能、10年以上の長寿命が期待できます。
ムラタのFORTELION 24Vバッテリモジュールそれぞれの電圧・電流・温度・容量をCAN通信にて監視することができます。ロボット、自動搬送機等、幅広い用途にあわせて電圧や容量のカスタマイズが可能です。

Separate type

項目仕様
モデル名LIPY032WWPCSY6(Battery Module)
LIA1020WWPACSY6(BMU)
システム構成Battery Module+BMU
公称電圧 / 容量
(1モジュール当たり)
25.6V / 24Ah / 614Wh
最大放電電流50A / 40A / 30A
(5sec / 25sec / 連続)
最大充電電流24A (1C)
モジュール最大接続数2s10p
通信タイプCAN Bus
(ムラタオリジナルフォーマット)
防塵防水未対応
安全規格IEC62133
CE (EMC, RoHS)
外形寸法 (モジュール)259(L) x 71(W) x 245(H) (mm)
重量 (モジュール)7.3kg (Module)

All-in-one type

項目 仕様
モデル名 LIPY041WWPCSY6
システム構成 All-in-one (BMU内蔵)
公称電圧 / 容量
(1モジュール当たり)
25.6V / 21Ah / 537Wh
最大放電電流 100A / 80A / 60A
(5sec / 25sec / 連続)
最大充電電流 42A (2C)
モジュール最大接続数 2s10p
通信タイプ CAN Bus, U-art
(ムラタオリジナルフォーマット)
防塵防水 IP54 rating
安全規格 IEC/UL62133, IEC62619
UL2271
CE (EMC, RoHS)
外形寸法 195(L) x 132(W) x 180(H) (mm)
重量 6.5kg

サンプルリクエスト

PDFカタログ

FORTELION 24Vバッテリモジュール/4pages (PDF: 0.8 MB)

UPDATE
2023/02/02

FORTELION 24Vバッテリモジュール/2pages (PDF: 0.5 MB)

UPDATE
2023/02/02

リチウム電池 UN38.3 テストサマリー

掲載のないモデル名については、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

安全データシート (SDS)