製品の品番または品番の一部を入力してください
オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)搭載のFORTELION 24Vバッテリモジュールです。オリビンの優れた特性で、高い安全性能、急速充電性能、10年以上の長寿命が期待できます。 ムラタのFORTELION 24Vバッテリモジュールそれぞれの電圧・電流・温度・容量をCAN通信にて監視することができます。ロボット、自動搬送機等、幅広い用途にあわせて電圧や容量のカスタマイズが可能です。
掲載のないモデル名については、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら