お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GA3シリーズ

  • 安全規格認定品
  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
詳しく見る
GA3シリーズ一般用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサIEC60384-14のX2クラス

民生機器&産業機器用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサ

IEC60384-14 X2クラス認定品

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. IEC60384-14のX2クラス認定品

安全規格認定書 (Type GB: X2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. クラスX2のコンデンサとして使用可能。

スイッチング電源   - Class 1 Equipment -
スイッチング電源   - Class 2 Equipment -

3. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。

構造例

4. 従来のリード付きコンデンサに比べ、体積1/10以下、高さ1/4以下と大幅な小型・低背化を実現。

5. リフローはんだ付け専用品。