お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ) NFMシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • 低インダクタンス
  • ノイズ対策に適した低インダクタンス品
詳しく見る

自動車インフォテインメント/コンフォート機器&産業機器用 AEC-Q200準拠3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(EMIフィルタ)

カーマルチメディア、カーインテリア、カーコンフォート用途および一般電子機器の電源デカップリング、ノイズ対策に最適な低ESLコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. 低ESL

等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。

低ESL

2. 部品点数削減に貢献。

低ESLコンデンサを使用することで、2端子コンデンサと同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。

部品点数削減に貢献

4. AEC-Q200に対応

IVIといった車載機器の高機能化・多機能化が進み、プロセッサの高性能化や機器の小型化要求により、自動車市場においてもプロセッサの電源デカップリングに3端子低ELSチップ積層セラミックコンデンサが採用され始めています。

このシリーズは、カーマルチメディア、カーインテリア、カーコンフォート用途および一般電子機器で使用するために設計されています。そのため、乗客の安全や車の駆動機能 (例えばABS、エアバッグなど) のクリティカルな用途では使用しないでください。クリティカルな用途にはNFM**Hシリーズをご使用下さい。

項目 一般用NFM_PCシリーズ
最高使用温度: 125°C
AEC-Q200対応NFM_TCシリーズ
最高使用温度: 125°C
試験条件 試験条件

温度サイクル

温度サイクル: 10回

温度サイクル: 1,000回

耐湿性 / 耐湿負荷

<耐湿性>
試験温度: 40±2°C
試験湿度: 90~95%RH
試験時間: 500時間

<耐湿負荷>
試験温度: 85±2°C
試験湿度: 80~85%RH
試験時間: 1,000時間

5. AEC-Q200(Grade1)に対応。

最高使用温度125°C商品: Grade1