ZRBシリーズ

ZRBシリーズ 一般用インターポーザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • ヘルプ

一般用インターポーザ基板付き低鳴きチップ積層セラミックコンデンサ

インターポーザ基板上にコンデンサを実装した新構造で鳴きを低減。

Murata Icon X 特徴

1. 鳴き低減効果があります。

インターポーザ基板上にMLCCを実装することにより、コンデンサの振動の伝達を抑制、すなわち鳴きレベルを低減することが可能です。

外観図

鳴きレベル比較

2. MLCCとLW寸法が同一サイズであるため、プリント基板設計の変更なく置き換えが可能

小型基板へのMLCCの搭載技術を向上させ、MLCCのLWサイズと同一サイズのインターポーザ基板を用いて設計しております。
これにより、ランド設計を変更することなく、従来のMLCCから鳴き対策が可能なZRBシリーズへの置き換えが可能です。

<実装例>
ZRB18AR60J226ME11
部品間ギャップ:200µm
実装ランド:弊社評価用ランド

<実装例>ZRB18AR60J226ME11 部品間ギャップ:200µm 実装ランド:弊社評価用ランド

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 1.0x0.5mm - 1.6x0.8mm
定格電圧 4Vdc - 35Vdc
静電容量 2.2μF - 47μF
主な用途 携帯電話、タブレット端末、PC、DSC、Videoカメラ、HDD/SSD、Panel関係、カーナビ、携帯録音機

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。