セラミックコンデンサ(キャパシタ)DE2シリーズ

  • 安全規格
  • RoHS対応
  • REACH対応
詳しく見る

民生機器&産業機器用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ

IEC60384-14 X1/Y2クラス認定品 (基礎絶縁品)

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]

特徴

1. IEC60384-14の認定品。

安全規格認定書 (Type SA: X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. 高いインパルス耐性により、太陽光システム、FA機器、照明の機器に安心して使用できるAC400V定格電圧品。

3. 125°C高温保証、また外装樹脂に難燃性のエポキシ樹脂 (UL94V-0認定) を使用。

ハロゲンフリー (*2) に対応した外装樹脂を使用。

(*2) ハロゲンフリーの定義
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm 以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

構造例

主な仕様

サイズ 6.0mm - 17.0mm
定格電圧 400Vac(r.m.s.)
静電容量 10pF - 10000pF
主な用途 1.スイッチング電源、ACアダプタのACラインフィルタ用X/Yコンデンサおよび1次2次結合用コンデンサ
2.トランスレスDAAモデムのD-A間絶縁、ノイズ除去用

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。