セラミックコンデンサ(キャパシタ)RCEシリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • AEC-Q200
  • 鳴き対策
  • たわみクラック
  • はんだクラック
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用リードタイプ積層セラミックコンデンサ

自動車用の小型リード品。125℃以下の環境に最適です。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]

特徴

1. 溶接実装に最適

金属バーの溶接実装に最適です。リード線材料の標準はCP線(Fe線の表面はんだ処理)ですが、ご要求があれば、溶接材料に合わせて、Cu線の対応が可能です。

  • 構造例
  • 溶接実装例

    <溶接実装例>

2. 高信頼性チップを使用し、125°Cに対応

3. 車載に求められるAEC-Q200に対応

主な仕様

サイズ 3.6x3.5mm - 7.5x8.0mm
定格電圧 25Vdc - 1000Vdc
静電容量 1.0pF - 22μF
主な用途 ECU(ISS、EPS、他)の電源平滑およびEMIノイズ除去、ECUセンサのサージ対策、モータのサージおよびEMIノイズ除去

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。