RDEシリーズ

RDEシリーズ 一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • ヘルプ
  • たわみクラック
  • はんだクラック

リード付き部品の選び方

一般用リードタイプ積層セラミックコンデンサ

小型・大容量。フローはんだ付けに最適です。

Murata Icon X 特徴

1. 小型・大容量のコンデンサ。

小型・大容量のコンデンサ。

2. ESRが小さく、高い周波数まで使用可能。
 
3. 使用回路例 (絶縁型LED照明)

使用回路例 (絶縁型LED照明)

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 4.0x3.5mm - 7.7x13.0mm
定格電圧 25Vdc - 1000Vdc
静電容量 1.0pF - 47μF
主な用途 一般用電子機器

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。