セラミックコンデンサ(キャパシタ)RDEシリーズ

  • RoHS対応
  • REACH対応
  • 鳴き対策
  • たわみクラック
  • はんだクラック
詳しく見る

民生機器&産業機器用リードタイプ積層セラミックコンデンサ

小型・大容量。フローはんだ付けに最適です。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]

特徴

1. 小型・大容量のコンデンサ

  • 構造例

2. ESRが小さく、高い周波数まで使用可能

3. 使用回路例(Power Supply)

使用回路例

主な仕様

サイズ 4.0x3.5mm - 7.7x13.0mm
定格電圧 25Vdc - 1000Vdc
静電容量 1.0pF - 47μF
主な用途 民生機器、産業機器

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。