製品の品番または品番の一部を入力してください
自動車パワートレイン/セーフティ機器用150 °C対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ
エンジン周辺で125°Cを超える環境での使用が可能。
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
1. 溶接実装に最適
金属バーの溶接実装に最適です。リード線材料の標準はCP線(Fe線の表面はんだ処理)ですが、ご要求があれば、溶接材料に合わせて、Cu線の対応が可能です。
<溶接実装例>
2. 高信頼性チップを使用し、150°Cに対応
3. 車載に求められるAEC-Q200に対応
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。
リードタイプ積層セラミックコンデンサのおすすめシリーズを、製品の特長、アプリケーション例、仕様とともにご紹介します。
今後当サイトで取り上げてほしい題材やコンテンツがございましたらご入力ください。 今後のウェブコンテンツ掲載内容の参考にさせていただきます。
ご希望される製品の仕様を入力ください。 今後の製品開発の参考にさせていただきます。