GA2シリーズ

GA2シリーズ 一般用電気用品安全法準拠チップ積層セラミックコンデンサ

  • 一般用
  • 電安法準拠
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ

一般用電気用品安全法準拠チップ積層セラミックコンデンサ

商用電源用、電気用品安全法準拠品です。

Murata Icon X 特徴

1. 外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。

構造例

2. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。
 
3. リフローはんだ付け専用品。
 
4. ライン間接続用とライン・アース間接続用があります。
 

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
静電容量 470pF - 0.10μF
主な用途 日本向け一般用

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。