GA3シリーズ

GA3シリーズ 一般用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサ IEC60384-14のX2クラス

  • 一般用
  • 安全規格
  • RoHS対応
  • REACH対応
  • ヘルプ

一般用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサ

IEC60384-14 X2クラス認定品

Murata Icon X 特徴

1. IEC60384-14のX2クラス認定品

安全規格認定書 (Type GB: X2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. クラスX2のコンデンサとして使用可能。

スイッチング電源   - Class 1 Equipment -

スイッチング電源   - Class 2 Equipment -

3. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。

構造例

4. 従来のリード付きコンデンサに比べ、体積1/10以下、高さ1/4以下と大幅な小型・低背化を実現。
 
5. リフローはんだ付け専用品。
 

Murata Icon X 主な仕様

サイズ 5.7x5.0mm
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
静電容量 10000pF - 56000pF
主な用途 AC-DC電源

Murata Icon X ラインアップ

※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。