セラミックコンデンサ(キャパシタ)GA3シリーズ

  • 安全規格
  • RoHS対応
  • REACH対応
詳しく見る
GA3シリーズ一般用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサIEC60384-14のX1/Y2クラス、UL60950-1認定取得

民生機器&産業機器用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサ

サイズ4.5x2.0mm: EN/IEC60950-1認定機器のみに使用できます。
サイズ5.7x2.8mmまたは5.7x5.0mm: 各種スイッチング電源のYコンデンサおよびXコンデンサとして使用できます。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. IEC60384-14のX1/Y2クラス認定品

安全規格認定書 (Type GF: X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. クラスY2のコンデンサとして使用可能。

スイッチング電源 - Class 1 Equipment
スイッチング電源 - Class 2 Equipment

3. 積層構造により、高耐圧ながら、大容量化・小型化を実現。

構造例

4. リフローはんだ付け専用品。

主な仕様

サイズ 4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
静電容量 10pF - 4700pF
主な用途 AC-DC電源

ラインアップ

  • ※静電容量のグラフをクリックすると、該当する製品の検索結果をご覧いただけます。